??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3870
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
63.5 mm
B
20 mm
C
2 mm
F
7.9 mm
G
19 mm
WEIGHT
Gewicht
24 g
S
5.4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26206-andere-schliessbleche-fuer-verschluss-16-7-3508.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung