??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3870
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
63.5 mm
B
20 mm
C
2 mm
F
7.9 mm
G
19 mm
WEIGHT
poids
24 g
S
5.4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26204-autres-gaches-pour-grenouilleres-16-7-3400-et-16-7-3402.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques