??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4020
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
108 mm
B
34 mm
C
17 mm
D
5 mm
I
18 mm
K
16 mm
C1
2.5 mm
E
17 mm
C2
3 mm
F
6 mm
H
85-96 mm
NOTE
Note
108 < A < 119
G
10 mm
WEIGHT
poids
102 g
J
27 mm
S
5.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25056-grenouilleres-cadenassables-reglables-avec-gache-82-mm-a-118-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques