??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4020
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
108 mm
B
34 mm
C
17 mm
D
5 mm
I
18 mm
K
16 mm
C1
2.5 mm
E
17 mm
C2
3 mm
F
6 mm
H
85-96 mm
NOTE
Ausführung
108 < A < 119
G
10 mm
WEIGHT
Gewicht
102 g
J
27 mm
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25056-mit-vorhaengeschloss-versehbare-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-von-82-bis-118-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung