??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4025
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
82 mm
B
27 mm
C
19 mm
D
4 mm
I
14 mm
K
11 mm
C1
2 mm
E
14 mm
C2
2 mm
F
4.5 mm
H
62-72 mm
NOTE
Note
82 < A < 92
G
10 mm
WEIGHT
poids
48 g
J
22 mm
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26220-grenouilleres-cadenassables-reglables-avec-gache-82-mm-a-118-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques