??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4254
MATERIAL
Material
ABS
FINISH
Dekor
schwarz
A
43 mm
B
17 mm
C
6 mm
D
34 mm
I
25 mm
E
17 mm
F
24 mm
G
13 mm
WEIGHT
Gewicht
14 g
FORCE
Stärke
1kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30189-flacher-magnetriegel.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung