??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4254
MATERIAL
Matière
ABS
FINISH
Finition
noir
A
43 mm
B
17 mm
C
6 mm
D
34 mm
I
25 mm
E
17 mm
F
24 mm
G
13 mm
WEIGHT
poids
14 g
FORCE
Force
1kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30189-loqueteau-magnetique-plat.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques