??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4255
MATERIAL
Material
ABS
FINISH
Dekor
black
A
53 mm
B
23.5 mm
C
6.2 mm
D
44 mm
I
35 mm
E
23 mm
F
34 mm
G
20 mm
WEIGHT
Gewicht
32 g
FORCE
Stärke
3kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30190-flacher-magnetriegel.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung