??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4256
MATERIAL
Material
ABS
FINISH
Dekor
schwarz
A
64 mm
B
24.5 mm
C
7 mm
D
55 mm
I
46 mm
E
24 mm
F
45 mm
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
48 g
FORCE
Stärke
5kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30191-flacher-magnetriegel.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung