??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4256
MATERIAL
Matière
ABS
FINISH
Finition
noir
A
64 mm
B
24.5 mm
C
7 mm
D
55 mm
I
46 mm
E
24 mm
F
45 mm
G
30 mm
WEIGHT
poids
48 g
FORCE
Force
5kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30191-loqueteau-magnetique-plat.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques