??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4256
MATERIAL
Material
ABS
FINISH
Finish
black
A
64 mm
B
24.5 mm
C
7 mm
D
55 mm
I
46 mm
E
24 mm
F
45 mm
G
30 mm
WEIGHT
weight
48 g
FORCE
strength
5kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30191-low-profile-magnetic-catch.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение