??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4278
MATERIAL
Matière
ABS
FINISH
Finition
white
A
48 mm
B
15.5 mm
C
13 mm
D
37.5 mm
WEIGHT
poids
22 g
FORCE
Force
4kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30297-loqueteau-magnetique-a-visser-avec-gache-force-4-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques