??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4278
MATERIAL
Material
ABS
FINISH
Dekor
white
A
48 mm
B
15.5 mm
C
13 mm
D
37.5 mm
WEIGHT
Gewicht
22 g
FORCE
Stärke
4kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30297-verschraubbare-magnetriegel-mit-schliessblech-kraft-4-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung