??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4293
MATERIAL
Material
polymer
FINISH
Dekor
white
A
34 mm
B
12 mm
C
6 mm
D
25 mm
E
11 mm
F
30 mm
G
20 mm
WEIGHT
Gewicht
13 g
FORCE
Stärke
3kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30310-kleiner-verschraubbarer-magnetriegel-mit-schliessblech-kraft-3-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung