??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4293
MATERIAL
Matière
polymer
FINISH
Finition
white
A
34 mm
B
12 mm
C
6 mm
D
25 mm
E
11 mm
F
30 mm
G
20 mm
WEIGHT
poids
13 g
FORCE
Force
3kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30310-mini-loqueteau-magnetique-a-visser-avec-gache-force-3-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques