??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4293
MATERIAL
Material
polymer
FINISH
Finish
white
A
34 mm
B
12 mm
C
6 mm
D
25 mm
E
11 mm
F
30 mm
G
20 mm
WEIGHT
weight
13 g
FORCE
strength
3kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30310-mini-screw-on-magnetic-catch-with-counter-plate-force-3-kg.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報