??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4294
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
polished
A
50 mm
B
17 mm
C
12.3 mm
D
40 mm
WEIGHT
weight
40 g
FORCE
strength
7.1kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30311-screw-on-magnetic-catch-without-counter-plate-force-7-and14-kg-high-temperature-resistance.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報