??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4296
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
nickel plated
A
50 mm
B
17 mm
C
12 mm
D
40 mm
WEIGHT
poids
32 g
FORCE
Force
7kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30313-loqueteau-magnetique-a-visser-avec-gache-force-7-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques