??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4296
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Finish
nickel plated
A
50 mm
B
17 mm
C
12 mm
D
40 mm
WEIGHT
weight
32 g
FORCE
strength
7kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30313-screw-on-magnetic-catch-with-counter-plate-force-7-kg.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение