??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4296
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
nickel plated
A
50 mm
B
17 mm
C
12 mm
D
40 mm
WEIGHT
Gewicht
32 g
FORCE
Stärke
7kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30313-verschraubbarer-magnetriegel-mit-schliessblech-kraft-7-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung