??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4297
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
poli
A
50 mm
B
17 mm
C
12.3 mm
D
40 mm
WEIGHT
poids
41 g
FORCE
Force
14kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30314-loqueteau-magnetique-a-visser-sans-gache-force-14-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques