??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4297
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
polished
A
50 mm
B
17 mm
C
12.3 mm
D
40 mm
WEIGHT
weight
41 g
FORCE
strength
14kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30314-screw-on-magnetic-catch-without-counter-plate-force-14-kg.html
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão