??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4297
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
poliert
A
50 mm
B
17 mm
C
12.3 mm
D
40 mm
WEIGHT
Gewicht
41 g
FORCE
Stärke
14kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30314-verschraubbarer-magnetriegel-ohne-schliessblech-kraft-14-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung