??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BKX_SPO_150XK
BKX-SPO 150XK
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
16857
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BKX-SPO 150XK
EAN
4047526016852
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
197 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.140 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Download CAD models
Previews