??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-1-3515
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
142 mm
B
45 mm
C
120 mm
D
75 mm
E
8 mm
NOTE
Ausführung
Last: 35 kg
S
5.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung