??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-1-3515
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
142 mm
B
45 mm
C
120 mm
D
75 mm
E
8 mm
NOTE
Note
charge : 35 kg
S
5.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques