??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-1-3535
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
160 mm
B
46 mm
C
138 mm
D
94 mm
E
8 mm
NOTE
Note
charge : 45 kg
S
5.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques