??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-1-3807
MATERIAL
Material
Stahl galvanisiert
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
107 mm
B
21 mm
C
15 mm
F
120 mm
WEIGHT
Gewicht
32 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25723-ziehgriffe-mit-vorderseitiger-befestigung-107-mm-aus-stahl-oder-edelstahl.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung