??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-1-3830
MATERIAL
Matière
ABS
FINISH
Finition
noir
A
137.4 mm
B
37.4 mm
C
18.6 mm
E
6.4 mm
WEIGHT
poids
30 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25803-poignees-cuvettes-a-encastrer-clipsables-137-4-x-37-4-mm-ou-140-x-36-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques