??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-1-3830
MATERIAL
Material
ABS
FINISH
Dekor
schwarz
A
137.4 mm
B
37.4 mm
C
18.6 mm
E
1.6 mm
WEIGHT
Gewicht
30 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25803-versenkte-griffe-zum-festklemmen-137-4-x-37-4-mm-oder-140-x-36-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung