??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
19-1-3834
MATERIAL
Material
316 stainless steel
FINISH
Finish
mirror polished
A
110 mm
B
32 mm
C
14.8 mm
D
7.8 mm
I
10 mm
WEIGHT
weight
120 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25750-rear-mounted-grab-handles-92-to-200-mm.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение