??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-1-3834
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4401
FINISH
Dekor
hochglänzend poliert
A
110 mm
B
32 mm
C
14.8 mm
D
7.8 mm
I
10 mm
WEIGHT
Gewicht
120 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25750-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-92-bis-200-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung