??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3409
MATERIAL
Material
Aluminium
FINISH
Dekor
poliert
A
100 mm
B
30 mm
D
7 mm
I
8 mm
WEIGHT
Gewicht
14 g
M
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25737-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-52-bis-120-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung