??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3649
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
187 mm
B
49.6 mm
C
162 mm
D
109 mm
E
8 mm
NOTE
Ausführung
Last: 45 kg ##NewLine####NewLine##
WEIGHT
Gewicht
155 g
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25776-lose-fallgriffe-hoechstbelastung-35-kg-oder-45-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung