??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-7-3690
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
158 mm
B
54 mm
C
130 mm
D
89 mm
E
7 mm
NOTE
Note
charge : 35 kg / angles chanfreinés
WEIGHT
poids
120 g
S
5.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26003-poignee-abattante-libre-avec-angles-chanfreines-charge-35-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques