??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3690
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
158 mm
B
54 mm
C
130 mm
D
89 mm
E
7 mm
NOTE
Ausführung
Last: 35 kg / angeschrägte Winkel
WEIGHT
Gewicht
120 g
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26003-loser-fallgriff-mit-angewinkelten-ecken-hoechstbelastung-35-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung