??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
19-7-3695
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
mirror polished
A
126 mm
B
33 mm
C
45 mm
D
8 mm
E
6 mm
F
150 mm
H
15 mm
G
30 mm
WEIGHT
weight
242 g
S
5.3 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25729-front-mounted-grab-handles-106-and-126-mm.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение