??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-7-3697
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
mirror polished
A
150 mm
B
50 mm
C
14 mm
D
8 mm
I
11 mm
WEIGHT
poids
174 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25751-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-92-a-200-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques