??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-7-3698
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
poli miroir
A
200 mm
B
50 mm
C
14 mm
D
8 mm
I
11 mm
WEIGHT
poids
210 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25752-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-92-a-200-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques