??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3729
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
130 mm
B
101.6 mm
C
50.8 mm
D
14.2 mm
E
2.3 mm
WEIGHT
Gewicht
275 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25782-fallgriffe-mit-rueckstellfeder-130-mm-hoechstbelastung-68-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung