??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
19-7-3729
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
130 mm
B
101.6 mm
C
50.8 mm
D
14.2 mm
E
2.3 mm
WEIGHT
weight
275 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25782-spring-loaded-handles-130-mm-load-68-kg.html
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão