??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3730
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
130 mm
B
104.1 mm
C
50.8 mm
D
19 mm
E
2.3 mm
WEIGHT
Gewicht
285 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25783-fallgriffe-mit-rueckstellfeder-130-mm-hoechstbelastung-68-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung