??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-7-3730
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
130 mm
B
104.1 mm
C
50.8 mm
D
19 mm
E
2.3 mm
WEIGHT
poids
285 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25783-poignees-abattantes-a-ressort-130-mm-charge-68-kg.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques