??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3733
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
130 mm
B
81.3 mm
C
48.3 mm
D
15 mm
WEIGHT
Gewicht
226 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25784-fallgriff-mit-rueckstellfeder-130-mm-hoechstbelastung-45-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung