??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3741
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4319
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
130.3 mm
B
104.1 mm
C
60.4 mm
E
41.9 mm
WEIGHT
Gewicht
237 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25787-fallgriffe-mit-rueckstellfeder-130-3-mm-hoechstbelastung-45-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung