??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3745
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
130.3 mm
B
82.6 mm
C
38.1 mm
E
39.6 mm
WEIGHT
Gewicht
215 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25788-fallgriffe-mit-rueckstellfeder-130-3-mm-hoechstbelastung-45-kg.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung