??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-7-3813
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
satiné
A
76 mm
B
36 mm
C
24 mm
D
60 mm
E
18 mm
F
90 mm
WEIGHT
poids
46 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25807-poignees-escamotables-encastrees-a-visser-en-inox.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques