??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3813
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
satiniert
A
76 mm
B
36 mm
C
24 mm
D
60 mm
E
18 mm
F
90 mm
WEIGHT
Gewicht
46 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25807-versenkte-einklappbare-griffe.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung