??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
19-7-3814
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
satin
A
94 mm
B
42 mm
C
24 mm
D
72 mm
E
18 mm
F
110 mm
WEIGHT
poids
55 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25808-poignees-escamotables-encastrees-a-visser-en-inox.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques