??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
19-7-3814
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
satin
A
94 mm
B
42 mm
C
24 mm
D
72 mm
E
18 mm
F
110 mm
WEIGHT
weight
55 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25808-retractable-flush-handles-in-stainless-steel.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение